Ausgabestände der Dokumentation
Version | Änderungen |
---|---|
2.4.0 |
|
2.3.0 |
|
2.2.0 |
|
2.1.0 | PROFIBUS-Anschluss korrigiert |
2.0.0 | Migration |
1.2.0 | Aktualisierung zu Firmware-Version 1.20 |
1.1.7 | Aktualisierung zu Firmware-Version 1.17 |
1.1.6 | Aktualisierung zu Firmware-Version 1.16 |
1.1.4 | Aktualisierung zu Firmware-Version 1.14 |
1.1.2 | Aktualisierung zu Firmware-Version 1.12 |
1.1.0 | Hinweise zur Einhaltung der UL-Anforderungen hinzugefügt. |
1.0.9 | Aktualisierung zu Firmware-Version 1.09 |
1.0.8 | Aktualisierung zu Firmware-Version 1.08 |
1.0.7 | Aktualisierung zu Firmware-Version 1.07 |
1.0.6 | Aktualisierung zu Firmware-Version 1.06 |
1.0.5 | Aktualisierung zu Firmware-Version 1.05 |
1.0.4 | Aktualisierung zu Firmware-Version 1.04 |
1.0.1 | Aktualisierung zu Firmware-Version 1.01 |
1.0.0 | Aktualisierung zu Firmware-Version 1.00 |
Firmware-Versionen des BX3100
Nach dem Einschalten zeigt der BX-Controller seine Firmware-Version für ca. drei Sekunden auf dem Display an.
Zum Update Ihrer Firmware benötigen Sie ein serielles Kabel, die Konfigurations-Software KS2000 oder das Firmware Update Programm.
Firmware | Beschreibung |
---|---|
1.27 |
|
1.25 |
|
1.24 |
|
1.22 |
|
1.20 |
Achtung Die Firmware-Version 1.20 läuft nicht auf älteren Hardware-Versionen (kleiner als 3.5). Die Hardware-Version Ihres BX-Controllers entnehmen Sie bitte dessen Aufkleber. |
1.17 |
|
1.16 |
|
1.14 |
|
1.12 |
|
1.09 / 0.99i* |
|
1.08 / 0.99h* |
|
1.07 / 0.99g* |
|
1.06 / 0.99f* |
|
1.05 / 0.99e* |
|
1.04 / 0.99d* |
|
1.01 / 0.99a* |
|
1.00 / 0.99* |
|
*) Die Versionen 1.xx unterstützten nur neue (blaue) Displays! Die Versionen 0.99x unterstützten nur alte (grüne) Displays!