Konfiguration des Interbus
Die Buskoppler BK4000, BK4010, BK4020, BK4500 und BC4000 kann man an Phoenix-Master der Generation 3 und 4 betreiben. Die Baudrate ist bei allen Buskopplern 500 kBaud.
ID-Code
Signalart | Signalrichtung | Hex-Wert |
---|---|---|
Digital | Ausgänge | 0x01 |
Digital | Eingänge | 0x02 |
Digital | Ein-/Ausgänge | 0x03 |
Byte-Orientierte | Ausgänge | 0x31 |
Byte-Orientierte | Eingänge | 0x32 |
Byte-Orientierte | Ein-/Ausgänge | 0x33 |
ID-Länge
Länge der gesteckten Peripherie | Registerbreite im ID-Code |
---|---|
1 Wort | 1 Wort |
2 Worte | 2 Worte |
3 Worte | 3 Worte |
4 Worte | 4 Worte |
5 Worte | 5 Worte |
6 Worte | 6 Worte |
7 Worte | 7 Worte |
8 Worte | 8 Worte |
9 Worte | 9 Worte |
10 Worte | 10 Worte |
11 -12 Worte | 12 Worte |
13 -14 Worte | 14 Worte |
15 -16 Worte | 16 Worte |
17 -24 Worte | 24 Worte |
25 -32 Worte | 32 Worte |
Default Einstellung
In der Default Einstellung besitzt der BC4000 16 Byte Eingangsdaten und 16 Byte Ausgangsdaten (SPS-Variablen). Diese Daten kann man in ein Byte Schritten vergrößern, bzw. verringern (siehe Tabelle 1 Register 1 und 3).
ID-Code: 0x33 ID-Länge 8 Worte