Integration in TwinCAT

Integration in TwinCAT 1:

Im TwinCAT System Manager kann das Bremsmodul als ganz normales I/O Device (1) eingebunden werden und im TCDriveManager (2) wird es parametriert (3).

 

Konfiguration im TC Drive Manager

Power Management

 

Integration in TwinCAT 2:

 

Pos.

Bezeichnung

 

Pos.

Bezeichnung

1

Powermanagement

 

6

Aktivieren / Deaktivieren des internen Bremswiderstands

2

Auswahl der Netzspannung

 

7

Parameterliste des externen Bremswiderstands

3

Phasenüberwachung (Beim 1-phasigen Netz deaktivieren)

 

8

0 = Deaktivieren des externen Bremswider-
      stands (nicht empfohlen)
1 = Standard Energiemanagement mit
      externen Bremswiderstand
2 = Energiemanagement mit externen
      Bremswiderstand (standalone)

4

Verzögerungszeit bis zum Ansprechen der Phasenüberwachung (Bei unsauberem Netz aktivieren)

 

9

Aktivieren / Deaktivieren des Lüfters vom externen Bremswiderstands und einstellen der Schaltschwellen Switch on Level: Prozentuale Angabe vom Leistungsnennwert des ext. Bremswiderstands.Switch on Temp.: Angabe des max. Temperaturwerts vom ext. Bremswiderstands in „°C“.

5

Parameterliste des internen Bremswiderstands