Abmessungen und Maßzeichnungen

 

AX2090-ND50-

Maße [mm]

0060

0072

0090

0110

0143

0170

B (Breite)

190

190

230

230

240

240

H (Höhe)

200

240

300

300

330

330

T (Tiefe)

120

110

160

180

200

200

A

170

170

180

180

190

190

C

68

78

98

122

125

125

D

8

8

8

8

11

11

Abmessungen und Maßzeichnungen 1: