AX2090-BW65-15xx
Elektrische Daten | AX2090-BW65-15xx | |||
---|---|---|---|---|
18 | 23 | 33 | 47 | |
Typleistung bei 40 °C [W] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Widerstand [Ω] | 18 | 23 | 33 | 47 |
Mechanische Daten | AX2090-BW65-15xx | |||
---|---|---|---|---|
Gewicht [kg] | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
Weiterführende Informationen
Elektrische Daten | AX2090-BW65-15xx | |||
---|---|---|---|---|
18 | 23 | 33 | 47 | |
Typleistung bei 40 °C [W] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Widerstand [Ω] | 18 | 23 | 33 | 47 |
Mechanische Daten | AX2090-BW65-15xx | |||
---|---|---|---|---|
Gewicht [kg] | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |