Wartung und Reinigung

WARNUNG
Sicheren Zustand für Reinigungsarbeiten herstellen

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Der Zustand ist immer sicher, wenn er abgeschaltet und energielos ist. Für Reinigungsarbeiten bringen Sie die angeschlossenen Bremswiderstände und die Maschine in einen sicheren Zustand.

Reinigungsarbeiten im laufenden Betrieb können zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen.

Heiße Oberfläche nicht berühren

Die Gehäuseoberfläche kann bis zu 200 °C heiß werden. Lassen Sie den Bremswiderstand nach dem Abschalten auf unter 40 °C abkühlen.

Bei Nichtbeachtung können schwere Brandverletzungen die Folge sein.

Hinweis
Bremswiderstand nicht tauchen oder absprühen

Die Bremswiderstände nur mit einem Tuch abwischen.

Reinigung durch Tauchen zerstört die Bremswiderstände. Nicht zulässige Lösungen beschädigen die Bremswiderstände und Oberflächen.

Verschmutzungen, Staub oder Späne können die Funktion der Komponenten negativ beeinflussen. Im schlimmsten Fall können die Verschmutzungen sogar zum Ausfall führen. Beckhoff empfiehlt eine regelmäßige Reinigung und Wartung der Komponenten in einem System in regelmäßigen und erforderlichen Intervallen.

Für Bremswiderstände der Baureihe AX2090-BW65-xxxx sind in der Regel keine besonderen Maßnahmen zur Wartung und Reinigung vorgesehen. Bei Störungen oder Fehlern muss ein Bremswiderstand ausgetauscht werden.