Übertemperatur

WARNUNG
Heiße Oberfläche nicht berühren

An der Gehäuseoberfläche können Temperaturen über 200 °C entstehen. Gehäuseoberfläche nicht im Betrieb berühren und nach dem Betrieb abkühlen lassen. Als zusätzlichen Schutz empfehlen wir einen Berührungsschutz. Achten Sie immer auf eine ausreichende Belüftung des Bremswiderstandes.

Bei Nichtbeachtung können schwere Verbrennungen auf der Haut die Folge sein und der Bremswiderstand oder umliegende Bauteile zerstört werden.

Übertemperatur 1:

Position

Erläuterung

x

Dauerleistung in % der Typleistung

y

Übertemperatur in K

1

Normaler Betriebsbereich

2

Zulässiger Betriebsbereich

3

Unzulässiger Betriebsbereich

4

Am Widerstandselement

5

An der Gehäuseoberfläche

Bei einer Applikation kann eine höhere Dauerleistung als die angegebene Typleistung erforderlich sein. Diesen Zustand können Sie realisieren, wenn eine höhere Temperatur des Bremswiderstands zulässig ist.