AX2090-BW65-04xx
Elektrische Daten | AX2090-BW65-04xx | |||
---|---|---|---|---|
18 | 23 | 33 | 47 | |
Typleistung bei 40 °C [W] | 400 | 400 | 400 | 400 |
Widerstand [Ω] | 18 | 23 | 33 | 47 |
Mechanische Daten | AX2090-BW65-04xx | |||
---|---|---|---|---|
Gewicht [kg] | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Weiterführende Informationen
Elektrische Daten | AX2090-BW65-04xx | |||
---|---|---|---|---|
18 | 23 | 33 | 47 | |
Typleistung bei 40 °C [W] | 400 | 400 | 400 | 400 |
Widerstand [Ω] | 18 | 23 | 33 | 47 |
Mechanische Daten | AX2090-BW65-04xx | |||
---|---|---|---|---|
Gewicht [kg] | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |