Leitungen
Zur sicheren, schnelleren und fehlerfreien Installation der Motoren bietet die Beckhoff Automation GmbH & Co. KG vorkonfektionierte Leitungen an. Beckhoff Leitungen sind getestete Komponenten in Bezug auf verwendetes Material, Abschirmung und Anschlusstechnik, die eine einwandfreie Funktion und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, wie EMV, UL usw. garantieren. Der Einsatz anderer Leitungen kann unerwartete Störungen verursachen und bis zum Verlust der Gewährleistung führen.
Die Bremswiderstände können eine Temperatur von < 200°C erreichen. Achten Sie daher auf eine ausreichende Wärmebeständigkeit der Leitungen! Leitungen die keine ausreichende Wärmebeständigkeit aufweisen, können einen Leitungsbrand verursachen!
Benutzen Sie ausschließlich abgeschirmte Leitungen
Typ | Bremswiderstand | Temperaturschalter | ||
---|---|---|---|---|
[mm2] | [AWG] | [mm2] | [AWG] | |
AX2090-BW50-0300 | 1,5 | 16 | 0,75 | 18 |
AX2090-BW50-0600 | 1,5 | 16 | 0,75 | 18 |
AX2090-BW50-1600 | 1,5 | 16 | 0,75 | 18 |
AX2090-BW51-1000 | 2,5 | 12 | 0,75 | 18 |
AX2090-BW51-3000 | 2,5 | 12 | 0,75 | 18 |
AX2090-BW51-6000 | 2,5 | 12 | 0,75 | 18 |
AX2090-BW52-3000 | 4,0 | 12 | 0,75 | 18 |
AX2090-BW52-6000 | 4,0 | 12 | 0,75 | 18 |
AX2090-BW53-3000 | 6,0 | 12 | 0,75 | 18 |
AX2090-BW53-6000 | 6,0 | 12 | 0,75 | 18 |
AX2090-BW54-3000 | 6,0 | 12 | 0,75 | 18 |
AX2090-BW54-6000 | 6,0 | 12 | 0,75 | 18 |
Wir empfehlen Aderendhülsen!