Einbaulagen und Abstände
(A) = Die senkrechte Montage ist nur gemäß Abbildung (Klemmenkasten nach unten) erlaubt.
(B) = Waagerechte Montage
Zuordnung der Geräteklassen | |
---|---|
AX2090-BW50-xxxx AX2090-BW51-1000 |
AX2090-BW51-3000 und AX2090-BW51-6000 |
AX2090-BW52-3000 und AX2090-BW52-6000 | |
AX2090-BW53-3000 und AX2090-BW53-6000 | |
AX2090-BW54-3000 und AX2090-BW54-6000 |
Bei allen Einbaulagen sind folgende Mindestabstände einzuhalten:
200 mm zu benachbarten Bauteilen, Wänden usw. und 300 mm zu darüber befindlichen Bauteilen, Decken usw. Bei senkrechter Montage (A) sind mind. 200 mm zu darunter befindlichen Bauteilen, Böden usw. einzuhalten, damit die Luft ungehindert zum Bremswiderstand strömen kann.