Beckhoff Information System

WinErs

 

Produktbezeichnung Hersteller
   
WinErs

Ingenieurbüro Dr.-Ing. Schoop GmbH

Riechelmannweg 4  

 21109 Hamburg

www.schoop.de

Third Party Produkte 1:

Seit der Gründung im Januar 1989 in Hamburg befasst sich das Ingenieurbüro Dr.-Ing. Schoop mit der Automatisierungstechnik und der Entwicklung technisch wissenschaftlicher Software.

Auf Basis des von uns an der Technischen Universität Hamburg-Harburg konzipiertem Echtzeit- Steuerungs- und Regelungssystems ERSIS haben wir das Prozessleit- und Automatisierungssystem WinErs mit integrierter Soft-SPS entwickelt. Es wurde vollständig in unserem Hause erstellt . Durch den vielfältigen Einsatz in Industrie und Ausbildung wird WinErs laufend an neue Anforderungen angepasst und weiterentwickelt.

Ein weiterer Schwerpunkt unseres Büros ist die Automatisierungstechnik. Insbesondere im Bereich Verfahrenstechnik, Umwelttechnik und Biotechnologie übernehmen wir Automatisierungsaufgaben von der Projektierung über die Konfigurierung und Realisierung bis zur Inbetriebnahme.

Durch die enge Beziehung der Regelungstechnik mit der Simulationstechnik bot es sich an, unsere Erfahrungen auch in diversen Projekten zur Prozesssimulation von dynamischen Systemen einzusetzen. Die einfachen und vielfältigen Möglichkeiten von WinErs als Simulationssystem unterstützen die Erstellung von Simulationsprojekten.

Als Ingenieurbüro gehen wir flexibel auf Kundenwünsche ein und erarbeiten optimale Lösungen. Unsere Erfahrungen in der Automatisierungstechnik, Steuerungs- und Regelungstechnik sowie die einfachen Möglichkeiten von WinErs als Simulationssystem haben wir bei der Entwicklung von eigenen Simulationen für die Ausbildung zusammengefasst.

 

WinErs ist ein modular aufgebautes Prozessautomatisierungssystem mit integrierter Soft-SPS, das modular einsetzbar ist zur Prozessvisualisierung, Steuerung, Regelung, Simulation, Überwachung, Protokollierung, Messwertarchivierung sowie als komplettes Prozessleitsystem oder als Simulationssystem für dynamische Systeme. WinErs wird als flexibles, kostengünstiges und schnell erlernbares Prozessleit- und Simulationssystem gleichermaßen erfolgreich in Industrie, Lehre und Forschung eingesetzt.
Third Party Produkte 2:

Visualisierung: Vollständige Überwachung und Bedienbarkeit des Prozesses über die vom Benutzer erstellte grafische Oberfläche durch eine Vielzahl statischer und dynamischer Elemente und umfangreicher Bildbibliotheken * Erstellung eigener Bildbibliotheken * Einbindung von ActiveX-Objekten * Erweiterung der Funktionalität durch selbsterstellte Elemente (DLL-Block)

Messwerterfassung, -speicherung und -archivierung: Individuell einstellbare Speicherungsarten mit einer Speicherzeit ab 1ms: Standardmessung, zyklische Messung, Ereignismessung, Langzeitmessung * Die Langzeitmessung z.B. ermöglicht die komprimierte Speicherung aller Prozessgrößen über Wochen, Monate und Jahre, während mit der Ereignismessung schnelle Vorgänge triggergesteuert und repetierend aufgezeichnet werden können * Umfangreiche grafische und statistische Auswertemöglichkeiten * Variable Darstellung der Messdaten * Online-und Offline-Export der Messdaten u.a. nach Excel * Archivierungsfunktionen * Datensicherheit gemäß 21 CFR Part 11 (FDA)

Third Party Produkte 3:

Steuern und Regeln (Soft-SPS): Einfache grafische Eingabe der Steuerungen, Regelungen und Simulationen über Blockstrukturen, Funktionspläne und GRAFCET; keine Programmierung notwendig * Umfangreiche Blockbibliothek mit analogen und binären Standardblöcken * Standardregler P, I, PI, PID sind beliebig untereinander bzw. mit weiteren Regelalgorithmen, wie Fuzzyregler verknüpfbar * Ablaufsteuerung mit GRAFCET * Fuzzyregler * Schnittstelle für eigene Algorithmen (DLL-Block) * Benutzerdefinierbare Blöcke (Arithmetikblock, Differentialgleichungs�systeme, Funk�tionsgeber, Programmgeber) * Einfacher Einsatz als Simulationssystem für dynamische Systeme

GRAFCET: Erstellen von Ablaufsteuerungen mit GRAFCET nach DIN EN 60848  * grafischer Editor * online-Debugger für GRAFCET

Mehrbenutzerverwaltung: Verwaltung von Benutzern mit hierarchischen Rechten * Passwortschutz

Alarme: Verwaltung von bis zu einer Million Alarmmeldungen * Unterteilung der Meldungen in fünf Meldeklassen von Betriebsmeldung bis Störmeldung * Ausgabe auf  Stördrucker * Alarmarchiv mit umfangreicher Filterfunktion zur gezielten Fehleranalyse

Protokolle: Leistungsfähiger Protokolleditor zum Gestalten individueller Protokolle * Auslösung der Protokolle zeitgesteuert, manuell oder ereignisgesteuert (signalabhängig) * automatischer Ausdruck

Rezepte: Strukturierte Verwaltung von Parametersätzen, die als Vorgabewerte für die Steuerung der Prozessabläufe dienen * Zugriff auf alle Signale und Parameter * Verwendung von Unterrezepten

Batch-Rezepturen: Einfache grafische Erstellung von Ablaufsteuerungen, insbesondere Rezepturabläufen durch Verkettung von Grund�operationen und Weiterschaltbedingungen (Transitionen) nach IEC 1131 * Häufig wechselnde Abläufe können in der Runtimeversion vom Kunden selbst erstellt und konfiguriert werden

COM-Schnittstelle: COM-Automationsserver (ActiveX) zur externen Steuerung von Abläufen und Funktionen mit eigenen Programmen * Voll integrierbar in Visual Basic, C und Delphi * Zeitplaner zum Auslösen von Aufträgen in WinErs (z.B. Messdatenarchivierung, Druckaufträge)

Client-Server-Architektur: WinErs kann als Ein- oder Mehrplatzsystem im Netzwerk konfiguriert werden * Verteilte Intelligenz durch Datenaustausch zwischen WinErs-Servern * ODBC-Schnittstelle

DFÜ-Fernüberwachung: Automatischer Verbindungsaufbau über DFÜ zeit- oder ereignisgesteuert * Versenden von Alarmen über Modem an Handys, Faxe und Mailserver

Prozessschnittstellen: OPC-Server * OPC-Client * Web-Server * DDE-Server * Industrial Ethernet (TCP/IP Modbus) * PC-Karten * PROFIBUS * INTERBUS * H1-Bus * ODBC-Datenbankschnittstelle * 3964R * AS511 * MPI-Schnittstelle * Serielle Schnittstellen * PC-Netzwerk * Offene Treiberschnittstelle * Anpassbar an jede Geräte- und Prozessschnittstelle