Beckhoff Information System

Dokumentationen zur Kommunikation mit Fremdgeräten

Die folgenden Dokumentationen beschreiben die Kommunikation von TwinCAT mit Fremdgeräten.

Beispiel Beschreibung
TwinCAT 3 Crestron Sample Kommunikation mit der Crestron Steuerung.
Cross Point XM3 Card Reader Kommunikation mit dem XM3 Card Reader der Firma Cross Point.
Elsner Wetterstation P02-RS485 / P03-RS485 Kommunikation mit der Wetterstation P02-RS485 / P03-RS485 der Firma Elsner Elektronik.
Thermokon Raumbediengerät WRF08 RS485 Modbus Kommunikation mit dem Raumbediengerät WRF08 RS485 MODBUS der Firma Thermokon.
Maestro-100-Lite GSM/GPRS-Modem Kommunikation mit dem 100 Lite GMS/GPRS Modem der Firma Maestro.
Anbindung INSYS Geräte Kommunikation mit dem small INT 2.0 56k Modem der Firma INSYS.
sACN Übertragen von DMX-Daten als komplettes Universe eingebettet in einem sACN-Frame.
ArtNet Übertragen von DMX-Daten als komplettes Universe eingebettet in einem ArtNet-Frame.
Kinect Kommunikation mit Microsofts Kinect Sensor
PosiStageNet Protokollspezifikation zur Übermittlung von Positionsdaten
ekey Kommunikation mit einem Fingerscanner der Firma ekey.
Micropelt MVA002 Kommunikation mit dem Heizkörperstellantrieb MVA-002 der Firma micropelt.
HORA SmartDrive MX Kommunikation mit dem Heizkörperstellantrieb SmartDrive MX der Firma HORA.