AM814x
Elektrische Daten | AM81xx | ||
---|---|---|---|
41J | 41N | 42N | |
| 2,4 | 2,4 | 3,9 |
| 8,0 | 15,6 | 15,1 |
| 9000 | 9000 | 9000 |
| 50 | 50 | 50 |
| 36,2 | 68,7 | 82,2 |
| 9,13 | 9,14 | 18,9 |
| 0,3 | 0,154 | 0,258 |
| 21 | 11 | 19 |
| 0,9 | 0,25 | 0,28 |
| 3,5 | 0,97 | 1,32 |
Spannungsversorgung UN= 24 V DC | |||
| 300 | 1000 | 500 |
| 2,4 | 2,4 | 3,9 |
| 75 | 251 | 204 |
Spannungsversorgung UN= 48 V DC | |||
| 1000 | 2500 | 1500 |
| 2,4 | 2,37 | 3,9 |
| 250 | 620 | 613 |
| 8 | 15,2 | 14,6 |
Anschlusstechnik | iTec | M23-Speedtec | M23-Speedtec |
Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm Einbau eines Wellendichtrings führt zu einer Reduktion der Nenndaten. |
Mechanische Daten | AM81xx | |
---|---|---|
41 | 42 | |
| 1,08 | 1,98 |
| 1,73 | 2,63 |
| 8 | |
| 0,02 | 0,02 |
| 30 | 33 |
| 2,8 | 3,8 |
| 3,6 | 4,5 |
Flansch | ||
| j6 | |
| N | |
Schutzart | ||
| IP65 | |
| IP54 | |
Lackfarben | ||
| Acryl-pulverbeschichtet | |
| Dunkelgrau; RAL 7016 |
Optionale Haltebremse [+] | AM8141-J | AM8141-N und AM8142-N |
---|---|---|
| 2,5 | 9 |
| 24 V DC +6% bis-10% | |
| 12 | 18 |
| 0,5 | 0,54 |
| 20 | 40 |
| 15 | 20 |
Weiterführende Informationen