AM807x
Elektrische Daten | AM80xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
71K | 71N | 71R | 72L | 72P | 72T | |
| 31,80 | 31,80 | 29 | 54,60 | 54,60 | 50 |
| 9,60 | 17,80 | 28,20 | 11,10 | 20,60 | 39 |
| 5000 | |||||
| 480 | |||||
| 25,90 | 49 | 81,80 | 36,30 | 66,10 | 120 |
| 80 | 79,90 | 78 | 172,50 | 172,40 | 169 |
| 3,31 | 1,78 | 1,02 | 4,91 | 2,65 | 1,33 |
| 231 | 122 | 70 | 328 | 180 | 92 |
| 1,60 | 0,45 | 0,16 | 1,22 | 0,39 | 0,12 |
| 23,40 | 6,50 | 2,20 | 21,40 | 6,45 | 1,85 |
Spannungsversorgung UN= 115 V | ||||||
| 350 | 700 | 1400 | 200 | 400 | 1000 |
| 30,60 | 29,20 | 28,10 | 54,50 | 53,50 | 41 |
| 1,12 | 2,14 | 4,12 | 1,14 | 2,24 | 4,29 |
Spannungsversorgung UN= 230 V | ||||||
| 800 | 1500 | 3000 | 500 | 1000 | 2000 |
| 29 | 26,40 | 22,10 | 53,10 | 48,90 | 28 |
| 2,43 | 4,15 | 6,94 | 2,78 | 5,12 | 5,86 |
Spannungsversorgung UN= 400 V | ||||||
| 1500 | 3000 | 4000 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 26,50 | 19,50 | 18 | 48,90 | 38,20 | 13 |
| 4,16 | 6,13 | 7,54 | 5,12 | 8 | 4,08 |
| 7,90 | 11,60 | 17,60 | 10,30 | 15,30 | 10,70 |
Spannungsversorgung UN= 480 V | ||||||
| 1700 | 3300 | 4500 | 1100 | 2200 | 3300 |
| 25,70 | 18,20 | 13,40 | 47,60 | 35,90 | 8 |
| 4,58 | 6,29 | 6,31 | 5,48 | 8,27 | 2,76 |
Anschlusstechnik | M40-speedtec | |||||
Bemessungsflansch Stahl 375 mm x 601 mm x 10 mm |
Elektrische Daten | AM80xx | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
73N | 73Q | 73T | 74N | 74R | 74T | |
| 72,6 | 72,6 | 70 | 92 | 92 | 92 |
| 14,70 | 27,90 | 45,60 | 17,40 | 34,90 | 49,80 |
| 5000 | |||||
| 480 | |||||
| 51,30 | 97,40 | 180 | 66,70 | 129 | 180 |
| 275 | 275,30 | 268 | 355 | 356 | 355 |
| 4,93 | 2,60 | 1,53 | 5,10 | 2,60 | 1,85 |
| 347 | 183 | 104 | 343 | 177 | 127 |
| 0,85 | 0,25 | 0,07 | 0,65 | 0,17 | 0,08 |
| 14,60 | 4,07 | 1,11 | 10,80 | 2,90 | 1,48 |
Spannungsversorgung UN= 115 V | ||||||
| 200 | 500 | 1000 | 250 | 500 | 750 |
| 70,50 | 66,50 | 48 | 85 | 82,50 | 75 |
| 1,48 | 3,48 | 5,03 | 2,30 | 4,32 | 5,89 |
Spannungsversorgung UN= 230 V | ||||||
| 500 | 1000 | 2000 | 500 | 1000 | 1500 |
| 66,70 | 58,50 | 27,40 | 82 | 67 | 47,80 |
| 3,49 | 6,13 | 5,74 | 4,30 | 7,01 | 7,51 |
Spannungsversorgung UN= 400 V | ||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 2500 |
| 58,50 | 38,80 | 10,80 | 67 | 34 | 19,10 |
| 6,13 | 8,13 | 3,39 | 7,02 | 7,12 | 5 |
| 12 | 15,80 | 11,30 | 13 | 14,70 | 12,10 |
Spannungsversorgung UN= 480 V | ||||||
| 1100 | 2200 | 3300 | 1200 | 2300 | 2800 |
| 57 | 35,40 | 6,20 | 61 | 24 | 9,80 |
| 6,57 | 8,16 | 2,14 | 7,65 | 5,78 | 2,90 |
Anschlusstechnik | M40-speedtec | Klemmkasten | ||||
Bemessungsflansch Stahl 375 mm x 601 mm x 10 mm |
Mechanische Daten | AM8071 | AM8072 | AM8073 | AM8074 |
---|---|---|---|---|
| 49,60 | 92,20 | 135 | 180 |
| 68,30 | 110,90 | 154 | 238 |
| 10 | |||
| 0,14 | 0,22 | 0,30 | 0,38 |
| 70 | 80 | 90 | 100 |
| 23,80 | 33,20 | 44,80 | 55 |
| 29,30 | 38,70 | 50,30 | 62,7 |
Flansch | IEC-Norm/DIN 42955 | |||
| j6 | |||
| N | |||
Schutzart | ||||
| IP65 | |||
| IP54 | |||
| IP65 | |||
Lackfarben | ||||
| Acryl-pulverbeschichtet | |||
| Dunkelgrau; RAL 7016 |
Optionale Haltebremse [+] | AM807x |
---|---|
| 70 |
| 24; +6 % bis -10 % |
| 40 |
| 1,21 |
| 200 |
| 50 |