AM804x & AM854x

Elektrische Daten

AM80xx und AM85xx

41D

41E

41H

42E

42F

  • Stillstandsdrehmoment M0 [Nm]

2,37

2,45

2,40

4,10

4,10

  • Stillstandsstrom Iorms [A]

1,65

3

5,25

2,15

4,10

  • Maximale mechanische Drehzahl Nmax [min-1]

9000

  • Maximale Netz-Nennspannung UN [VAC]

480

  • Spitzenstrom I0max [A]

8,30

13,60

23,30

11,80

22,70

  • Spitzendrehmoment M0max [Nm]

9,67

9,14

9,14

18,94

18,90

  • Drehmomentkonstante KTrms [Nm/A]

1,43

0,81

0,45

1,90

1

  • Spannungskonstante KErms [mVmin]

101,0

56,00

33

128

68

  • Wicklungswiderstand Ph-Ph R20 [Ω]

22,50

6,10

2,21

14,20

3,70

  • Wicklungsinduktivität Ph-Ph gemessen bei 1 kHz L [mH]

83,10

25,00

8,50

64,90

17,40

Spannungsversorgung UN= 115 V

  • Nenndrehzahl Nn [min-1]

600

1300

2600

500

1200

  • Nenndrehmoment Mn [Nm]

2,35

2,43

2,34

4,05

3,97

  • Nennleistung Pn [kW]

0,15

0,33

0,64

0,21

0,50

Spannungsversorgung UN= 230 V

  • Nenndrehzahl Nn [min-1]

1500

3000

6000

1200

2800

  • Nenndrehmoment Mn [Nm]

2,33

2,39

2,27

3,97

3,90

  • Nennleistung Pn [kW]

0,37

0,75

1,43

0,50

1,14

Spannungsversorgung UN= 400 V

  • Nenndrehzahl Nn [min-1]

3000

6000

8000

2500

5000

  • Nenndrehmoment Mn [Nm]

2,30

2,31

2,10

3,90

3,70

  • Nennleistung Pn [kW]

0,72

1,45

1,76

1,02

1,94

  • Nennstrom In [A]

1,60

2,90

4,60

2,05

3,80

Spannungsversorgung UN= 480 V

  • Nenndrehzahl Nn [min-1]

3400

6800

8000

2800

5700

  • Nenndrehmoment Mn [Nm]

2,29

2,27

2,10

3,87

3,64

  • Nennleistung Pn [kW]

0,82

1,62

1,76

1,13

2,17

Anschlusstechnik

M23-speedtec

Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm

Elektrische Daten

AM80xx und AM85xx

42J

43E

43H

43K

44F

44J

  • Stillstandsdrehmoment M0 [Nm]

4,10

5,65

5,65

5,60

7,10

7,10

  • Stillstandsstrom Iorms [A]

6,90

2,90

5,40

9,30

3,60

6,80

  • Maximale mechanische Drehzahl Nmax [min-1]

9000

  • Maximale Netz-Nennspannung UN [VAC]

480

  • Spitzenstrom I0max [A]

37,60

16,60

31

53,90

21,80

40

  • Spitzendrehmoment M0max [Nm]

18,89

29,33

29,25

29,25

39,10

37,80

  • Drehmomentkonstante KTrms [Nm/A]

0,59

1,94

1,04

0,60

1,97

1,04

  • Spannungskonstante KErms [mVmin]

41

131

73

42

137

70

  • Wicklungswiderstand Ph-Ph R20 [Ω]

1,40

8,90

2,40

0,83

7,2

1,5

  • Wicklungsinduktivität Ph-Ph gemessen bei 1 kHz L [mH]

6,30

42

11,70

3,90

22,4

8

Spannungsversorgung UN= 115 V

  • Nenndrehzahl Nn [min-1]

2200

500

1200

2200

500

1200

  • Nenndrehmoment Mn [Nm]

3,90

5,58

5,50

5,27

7,00

6,8

  • Nennleistung Pn [kW]

0,90

0,29

0,69

1,21

0,367

0,855

Spannungsversorgung UN= 230 V

  • Nenndrehzahl Nn [min-1]

5000

1200

2700

5000

1200

2700

  • Nenndrehmoment Mn [Nm]

3,70

5,50

5,30

4,90

6,8

6,4

  • Nennleistung Pn [kW]

1,94

0,70

1,50

2,57

0,855

1,81

Spannungsversorgung UN= 400 V

  • Nenndrehzahl Nn [min-1]

8000

2500

5000

8000

2500

5000

  • Nenndrehmoment Mn [Nm]

3,10

5,30

4,90

4,10

6,50

6,00

  • Nennleistung Pn [kW]

2,60

1,39

2,57

3,43

1,70

3,14

  • Nennstrom In [A]

5,20

2,70

4,75

6,90

3,30

5,90

Spannungsversorgung UN= 480 V

  • Nenndrehzahl Nn [min-1]

8000

2800

5700

8000

2800

5700

  • Nenndrehmoment Mn [Nm]

3,10

5,30

4,88

4,10

6,40

5,70

  • Nennleistung Pn [kW]

2,60

1,55

2,91

3,43

1,88

3,40

Anschlusstechnik

M23-speedtec

Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm

Mechanische Daten

AM8041

AM8541

AM8042

AM8542

AM8043

AM8543

AM8044

  • Rotorträgheitsmoment J [kgcm2]

1,09

4,62

1,98

5,51

2,87

6,41

3,76

  • Rotorträgheitsmoment mit Bremse J [kgcm2]

1,73

5,27

2,63

6,17

3,52

7,06

4,42

  • Polzahl

8

  • Statisches Reibmoment MR [Nm]

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

  • Thermische Zeitkonstante tTH [min]

30

30

33

33

36

36

38

  • Gewicht [kg]

2,80

3,80

3,80

4,90

4,90

6

5,90

  • Gewicht mit Bremse [kg]

3,60

4,50

4,70

5,70

5,80

6,90

6,80

Flansch

IEC-Norm/DIN 42955

  • Passung

j6

  • Toleranzklasse

N

Schutzart

  • Gehäuse Standardausführung

IP65

  • Wellendurchführung Standardausführung

IP54

  • Wellendurchführung mit Wellendichtring

IP65

Lackfarben

  • Eigenschaften

Acryl-pulverbeschichtet

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

Optionale Haltebremse [+]

AM804x

AM854x

  • Haltemoment bei 120 °C MBR [Nm]

9

9

  • Anschlussspannung UBR [VDC]

24; +6 % bis -10 %

  • Elektrische Leistung PBR [W]

18

18

  • Strom Ion [A]

0,54

0,54

  • Luftverzögerungszeit tBRH [ms]

40

40

  • Einfallverzögerungszeit tBRL [ms]

20

20