AM802x

Elektrische Daten

AM80xx

21B

21D

22D

22E

23E

23F

  • Stillstandsdrehmoment M0 [Nm]

0,50

0,50

0,80

0,80

1,20

1,20

  • Stillstandsstrom Iorms [A]

0,85

1,60

1,50

2,44

2,20

3,40

  • Maximale mechanische Drehzahl Nmax [min-1]

12000

  • Maximale Netz-Nennspannung UN [VAC]

480

  • Spitzenstrom I0max [A]

4,90

8,60

7,70

12,60

11,40

17,70

  • Spitzendrehmoment M0max [Nm]

2,68

2,67

4,18

4,18

6,36

6,37

  • Drehmomentkonstante KTrms [Nm/A]

0,59

0,31

0,53

0,33

0,55

0,35

  • Spannungskonstante KErms [mVmin]

42

23

41

25

43

25

  • Wicklungswiderstand Ph-Ph R20 [Ω]

39,40

12,80

13,20

5,10

8,50

3,60

  • Wicklungsinduktivität Ph-Ph, gemessen bei 1 kHz L [mH]

67

21,60

30,10

11,20

20,80

8,70

Spannungsversorgung UN= 115 V

  • Nenndrehzahl Nn [min-1]

1500

3500

2000

4000

2000

3500

  • Nenndrehmoment Mn [Nm]

0,50

0,50

0,78

0,76

1,15

1,16

  • Nennleistung Pn [kW]

0,08

0,18

0,16

0,32

0,24

0,43

Spannungsversorgung UN= 230 V

  • Nenndrehzahl Nn [min-1]

4000

8000

4500

8000

4500

8000

  • Nenndrehmoment Mn [Nm]

0,50

0,50

0,75

0,70

1,10

1,00

  • Nennleistung Pn [kW]

0,21

0,42

0,35

0,59

0,52

0,84

Spannungsversorgung UN= 400 V

  • Nenndrehzahl Nn [min-1]

8000

9000

8000

9000

8000

9000

  • Nenndrehmoment Mn [Nm]

0,50

0,50

0,70

0,65

1

0,90

  • Nennleistung Pn [kW]

0,42

0,47

0,59

0,61

0,84

0,85

  • Nennstrom In [A]

0,85

1,60

1,30

1,95

1,85

2,85

Spannungsversorgung UN= 480 V

  • Nenndrehzahl Nn [min-1]

9000

  • Nenndrehmoment Mn [Nm]

0,50

0,50

0,65

0,65

0,90

0,90

  • Nennleistung Pn [kW]

0,47

0,47

0,61

0,61

0,85

0,85

Anschlusstechnik

iTec

Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm

Mechanische Daten

AM80xx

21

22

23

  • Rotorträgheitsmoment J [kgcm2]

0,14

0,26

0,38

  • Rotorträgheitsmoment mit Bremse J [kgcm2]

0,21

0,33

0,45

  • Polzahl

6

  • Statisches Reibmoment MR [Nm]

0,002

0,004

0,006

  • Thermische Zeitkonstante tTH [min]

10

13

16

  • Gewicht [kg]

1

1,30

1,70

  • Gewicht mit Bremse [kg]

1,16

1,66

1,96

Flansch

IEC-Norm/DIN 42955

  • Passung

j6

  • Toleranzklasse

N

Schutzart

  • Gehäuse Standardausführung

IP65

  • Wellendurchführung Standardausführung

IP54

  • Wellendurchführung mit Wellendichtring

IP65

Lackfarben

  • Eigenschaften

Acryl-pulverbeschichtet

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

Optionale Haltebremse [+]

AM802x

  • Haltemoment bei 120 °C MBR [Nm]

2

  • Anschlussspannung UBR [VDC]

24; +6 % bis -10 %

  • Elektrische Leistung PBR [W]

10

  • Strom Ion [A]

0,3

  • Luftverzögerungszeit tBRH [ms]

25

  • Einfallverzögerungszeit tBRL [ms]

8