AM801x

Elektrische Daten

AM80xx

11B

12C

13D

  • Stillstandsdrehmoment M0 [Nm]

0,20

0,38

0,52

  • Stillstandsstrom Iorms [A]

0,76

1,30

1,65

  • Maximal mechanische Drehzahl Nmax [min-1]

10.000

  • Maximale Netz-Nennspannung UN [VAC]

250

  • Spitzenstrom I0max [A]

2,30

4,55

5,90

  • Spitzendrehmoment M0max [Nm]

0,68

1,37

2,04

  • Drehmomentkonstante KTrms [Nm/A]

0,26

0,29

0,32

  • Spannungskonstante KErms [mVmin]

19

19,20

22,70

  • Wicklungswiderstand Ph-Ph R20 [Ω]

34,50

15

11,50

  • Wicklungsinduktivität Ph-Ph, gemessen bei 1 kHz L [mH]

21

10,50

9

Spannungsversorgung UN= 115 V

  • Nenndrehzahl Nn [min-1]

3500

4000

3500

  • Nenndrehmoment Mn [Nm]

0,19

0,35

0,49

  • Nennleistung Pn [kW]

0,07

0,15

0,18

Spannungsversorgung UN= 230 V

  • Nenndrehzahl Nn [min-1]

8000

  • Nenndrehmoment Mn [Nm]

0,18

0,33

0,45

  • Nennleistung Pn [kW]

0,15

0,28

0,38

  • Nennstrom In [A]

0,73

1,20

1,30

Anschlusstechnik

iTec

Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm

Mechanische Daten

AM80xx

11

12

13

  • Rotorträgheitsmoment J [kgcm2]

0,03

0,05

0,07

  • Rotorträgheitsmoment mit Bremse J [kgcm2]

0,06

0,08

0,09

  • Polzahl

6

  • Statisches Reibmoment MR [Nm]

0,0009

0,0018

0,0027

  • Thermische Zeitkonstante tTH [min]

9

9

10

  • Gewicht [kg]

0,55

0,64

0,79

  • Gewicht mit Bremse [kg]

0,74

0,86

0,98

Flansch

IEC-Norm/DIN 42955

  • Passung

h7

  • Toleranzklasse

N

Schutzart

  • Gehäuse Standardausführung

IP54

  • Wellendurchführung Standardausführung

IP54

Lackfarben

  • Eigenschaften

Acryl-pulverbeschichtet

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

Optionale Haltebremse [+]

AM801x

  • Haltemoment bei 120 °C MBR [Nm]

0,60

  • Anschlussspannung UBR [VDC]

24;+6 % bis -10 %

  • Elektrische Leistung PBR [W]

10

  • Strom Ion [A]

0,30

  • Luftverzögerungszeit tBRH [ms]

14

  • Einfallverzögerungszeit tBRL [ms]

8