AL38xx
Technische Daten | AL3803 | AL3806 | AL3809 | AL3812 | AL3818 |
---|---|---|---|---|---|
Wicklungstyp | N / S | N / S | N / S | N / S | N / - |
Geschwindigkeit (max.) | 2,7 m/s (N) | 2,7 m/s (N) | 2,7 m/s (N) | 2,7 m/s (N) | 2,7 m/s (N) |
Motoraufbau | 3-Phasen-Synchron-Linearmotoren (230 V AC) | ||||
Spitzenkraft 3 s (FP) | 700 N | 1400 N | 2100 N | 2800 N | 4200 N |
Spitzenstrom (IPa) | 5,6 A (N), | 11,3 A (N), | 16,9 A (N), | 22,6 A (N), | 34 A (N) |
Dauerkraft luftgekühlt (Fca) | 141 N | 282 N | 423 N | 564 N | 846 N |
Dauerstrom (Ica) | 1,14 A (N) | 2,27 A (N), | 3,4 A (N), | 4,5 A (N), | 6,8 A (N) |
Dauerverlustleistung (Pca) | 82 W | 165 W | 247 N | 330 W | 494 W |
Kraftkonstante (Kf) | 124 N/A (N), | 124 N/A (N) | |||
Motorkonstante (Km) | 323 N²/W | 647 N²/W | 970 N²/W | 1293 N²/W | 1940 N²/W |
Polpaarabstand | 57 mm | ||||
Wicklungswiderstand Ph-Ph (Rf) | 31,6 Ω (N), | 15,8 Ω (N), | 10,6 Ω (N), | 8 Ω (N), | 5,2 Ω (N) |
Wicklungsinduktivität Ph-Ph (Lf) | 56 mH (N), | 28 mH (N), | 18 mH (N), | 14 mH (N), | 9,4 mH (N) |
Thermischer Widerstand (Rth) | 1,04 °C/W | 0,52 °C/W | 0,35 °C/W | 0,26 °C/W | 0,17 °C/W |
Magnetische Anziehungskraft (Fa) | 0 N | ||||
Gewicht Spuleneinheit (Mp) | 0,55 kg | 0,95 kg | 1,35 kg | 1,75 kg | 2,55 kg |
Temperatursensor | PTC 1 kΩ | ||||
Passender Servoverstärker | AX5x03 (N) | AX5x06 (N), | AX5112 (N), | AX5112 (N), | AX5118 (N) |
Leitungslänge unkonfektioniert | 1 m | ||||
Minimaler Biegeradius statisch | 4 x Leitungsdurchmesser | ||||
Motorleitung Außendurchmesser | 6,40 mm | ||||
Motorleitung Aderquerschnitt | 4 x 0,82 mm² | ||||
Temperatursensorleitung Außendurchmesser | 4,30 mm | ||||
Temperatursensorleitung Aderquerschnitt | 4 x 0,14 mm² |