Zusätzliche Ausrüstung
Für die ordnungsgemäße Installation Ihres Linear-Servomotors benötigen Sie weitere Komponenten.
Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Schrauben und Passstifte | |
Die Schrauben und Passstifte sind erforderlich für die Positionierung und Verbindung der Spuleneinheit mit dem Schlitten, sowie der Magnetplatten mit dem Tragrahmen. |
Attribut | AL20xx | AL24xx | AL28xx |
---|---|---|---|
Schrauben für Magnetplatten (rostfrei) | M5x10, DIN7984 | M5x10, DIN7984 | M5x16, EN ISO 4762 |
Schrauben für Spuleneinheit (Stahl); Länge abhängig von der Dicke des Schlittens | M5, EN ISO 4762 | M4, EN ISO 4762 | M5, EN ISO 4762 |
Passstifte (rostfrei) | 5h8 |
Weiterführende Informationen