NPT025 MA

Mechanische Daten

1-stufig

2-stufig

  • Übersetzung

3

4

9

12

15

16

20

28

30

40

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

97

95

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 61

≤ 59

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

4,4

4,7

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • A = 9 mm

---

---

0,28

0,23

0,22

0,22

0,21

0,2

0,19

0,19

  • B = 11 mm

---

---

0,3

0,25

0,23

0,24

0,23

0,21

0,21

0,21

  • C = 14 mm

0,75

0,57

0,37

0,32

0,31

0,31

0,3

0,29

0,29

0,28

  • D = 16 mm

0,9

0,72

0,5

0,45

0,44

0,44

0,43

0,42

0,41

0,41

  • E = 19 mm

0,99

0,8

0,58

0,53

0,52

0,52

0,51

0,5

0,5

0,49

  • G = 24 mm

2

1,8

---

---

---

---

---

---

---

---

  • H = 28 mm

1,7

1,5

---

---

---

---

---

---

---

---

Drehmomente und Drehzahlen

  • Maximales Drehmoment T2a [Nm]

185

185

185

185

185

185

185

185

168

185

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

63

58

63

60

58

58

58

53

58

63

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

125

115

125

125

120

115

115

115

105

115

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während Getriebelebensdauer

190

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

3100

3300

3300

3500

3700

3500

3700

4000

4300

4300

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

7000

8000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

0,43

0,35

0,16

0,13

0,12

0,11

0,1

0,09

0,08

0,08

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 8

Standard ≤ 10

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

12

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

1900

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

79

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben