Typenschild

Typenschild 1:

Positionsnummer

Erläuterung

1

Schmierung

2

Seriennummer

3

Getriebe-Typ

4

Herstelldatum

5

Artikelnummer

6

Beckhoff Flanschgröße

7

Übersetzung

8

DataMatrix-Code mit Beckhoff BTN

9

Herstellerland