NPS035 MA

Mechanische Daten

1-stufig

2-stufig

  • Übersetzung

3

4

9

12

15

16

20

28

30

40

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

97

95

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 65

≤ 61

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

8,4

8,8

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • C = 14 mm

---

---

0,6

0,59

0,6

0,43

0,42

0,37

0,52

0,36

  • D = 16 mm

---

---

0,75

0,74

0,74

0,58

0,57

0,5

0,67

0,51

  • E = 19 mm

2,5

1,7

0,84

0,83

0,83

0,66

0,65

0,6

0,75

0,6

  • G = 24 mm

3,3

2,4

1,9

1,9

1,9

1,7

1,7

1,6

1,8

1,6

  • H = 28 mm

3

2,2

1,6

1,6

1,6

1,4

1,4

1,3

1,5

1,3

  • I = 32 mm

7,1

6,2

---

---

---

---

---

---

---

---

  • K = 38 mm

8,3

7,4

---

---

---

---

---

---

---

---

Drehmomente und Drehzahlen

  • Maximales Drehmoment T2a [Nm]

480

480

480

480

480

480

480

480

432

480

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm] Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

305

305

305

305

305

305

305

305

270

305

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

500

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

2000

2200

2700

3300

3400

3300

3400

3600

3900

3900

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

6000

6000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

3,3

2,7

1,7

1,4

1,2

1,2

1,1

0,93

0,88

0,81

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 8

Standard ≤ 10

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

30

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

5650

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

6600

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

487

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben