NPS015 MA

Mechanische Daten

1-stufig

2-stufig

  • Übersetzung

3

4

12

15

16

20

28

30

40

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

97

95

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 59

≤ 58

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

1,8

1,9

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • Z = 8 mm

---

---

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

  • A = 9 mm

0,25

0,19

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

  • B = 11 mm

0,26

0,21

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

  • C = 14 mm

0,34

0,28

0,14

0,14

0,13

0,13

0,13

0,14

0,14

  • D = 16 mm

0,47

0,41

---

---

---

---

---

---

---

  • E = 19 mm

0,55

0,49

---

---

---

---

---

---

---

Drehmomente und Drehzahlen

  • Maximales Drehmoment T2a [Nm]

80

67

62

67

67

67

67

62

67

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

55

42

39

42

42

42

42

39

42

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

80

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

2900

3100

3800

4000

3800

4000

4300

4600

4600

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

8000

10000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

0,92

0,74

0,34

0,29

0,29

0,25

0,21

0,21

0,19

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 8

Standard ≤ 10

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

4

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

2400

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

2800

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

152

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben