NPS015 MF

Mechanische Daten

1-stufig

  • Übersetzung

3

4

5

7

8

10

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

97

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 59

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

1,8

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • A = 9 mm

0,25

0,19

0,17

0,14

0,14

0,13

  • B = 11 mm

0,26

0,21

0,18

0,16

0,16

0,15

  • C = 14 mm

0,34

0,28

0,26

0,24

0,23

0,23

  • D = 16 mm

0,47

0,41

0,39

0,36

0,36

0,35

  • E = 19 mm

0,55

0,49

0,47

0,45

0,44

0,44

Drehmomente und Drehzahlen

  • Maximales Drehmoment T2a [Nm]

51

56

64

64

56

56

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

17

18

21

21

19

19

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

32

35

40

40

35

35

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

80

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

2900

3100

3300

3600

3600

3800

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

8000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

0,92

0,74

0,62

0,51

0,47

0,41

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 8

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

3,3

3,3

3,3

3,3

2,8

2,8

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

2400

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

2800

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

152

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

  • Übersetzung

12

15

16

20

25

28

30

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

95

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 58

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

1,9

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • Z = 8 mm

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

  • A = 9 mm

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

  • B = 11 mm

0,06

0,06

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

  • C = 14 mm

0,14

0,14

0,14

0,13

0,13

0,13

0,14

Drehmomente und Drehzahlen

  • Maximales Drehmoment T2a [Nm]

51

51

56

56

54

56

51

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

18

18

18

18

21

18

18

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

32

32

35

35

40

35

32

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

80

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

3800

4000

3800

4000

4000

4300

4600

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

10000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

0,34

0,29

0,29

0,25

0,23

0,21

0,21

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 10

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

3,3

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

2400

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

2800

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

152

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

  • Übersetzung

32

35

40

50

64

70

100

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

95

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 58

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

1,9

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • Z = 8 mm

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

  • A = 9 mm

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

  • B = 11 mm

0,05

0,04

0,05

0,04

0,04

0,04

0,04

  • C = 14 mm

0,13

Drehmomente und Drehzahlen

  • Maximales Drehmoment T2a [Nm]

56

64

56

64

56

64

56

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

19

21

18

21

19

21

19

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

35

40

35

40

35

40

35

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

80

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

4400

4300

4600

4600

4400

4600

4600

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

10000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

0,2

0,2

0,19

0,17

0,17

0,16

0,15

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 10

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

3,3

3,3

3,3

3,3

2,8

3,3

2,8

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

2400

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

2800

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

152

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben