Produktübersicht

Produktübersicht 1:

Positionsnummer

Erläuterung

1

Verschlussschraube

2

4x Bohrungen für Abtriebsseite

3

Passfeder [+]

4

4x Bohrungen für den Motoranbau

5

Getriebegehäuse

6

Klemmnabe mit Distanzhülse

7

Adapterplatte

8

Abtriebswelle mit Zentrierbohrung

9

Wellendichtung am Abtrieb

10

O-Ring-Dichtung