HDV015 MF

Mechanische Daten

1-stufig

2-stufig

    • Übersetzung

4

5

7

10

16

20

25

35

50

70

100

    • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

97

95

    • Laufgeräusch LPA [dB]
    • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 60

    • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

    • Gewicht [kg]
    • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

3,2

3,8

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

    • Bezogen auf den Antrieb
    • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
    • C = 14 mm

0,18

0,17

0,15

0,15

0,17

0,16

0,16

0,15

0,15

0,15

0,15

Drehmomente und Drehzahlen

    • Maximales Drehmoment T2a [Nm]

51

51

51

46

51

51

51

51

51

51

46

    • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
    • Bei n1N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
    • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

32

32

32

29

32

32

32

32

32

32

29

    • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
    • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

75

    • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

3000

3700

    • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

6000

    • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
    • Bezogen auf den Antrieb

0,15

Torsion und Kräfte

    • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 10

Standard ≤ 15

    • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

2,3

2,3

2,3

2

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2

    • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
    • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

Standard: 500

HIGH FORCES: 1000

    • Maximale Querkraft F2QMax [N]
    • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

Standard: 350

HIGH FORCES: 1600

    • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

Standard: 20

HIGH FORCES: 105

Temperatur [°C]

    • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

    • Umgebungstemperatur

-25 bis +40

Gehäuse

    • Eigenschaften

Edelstahl

    • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben