Angaben für Betrieb und Umgebung

Hinweis

Getriebe nur unter Umgebungsangaben betreiben

Betreiben Sie die Getriebe nur unter den in diesem Kapitel aufgeführten Angaben für den Betrieb und die Umgebung. So gewährleisten Sie einen langlebigen und bestimmungsgemäßen Betrieb.

Wenn Sie die zulässigen Angaben für den Betrieb und die Umgebung nicht einhalten, kann es zum Beispiel zu einer Vereisung der Dichtung führen und das Getriebe beschädigen.

Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, die je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.

Anforderungen an die Umgebung

Klimaklasse

2K3 gemäß EN 60721

Umgebungstemperatur im Betrieb

-25 °C bis +40 °C; erweiterter Temperaturbereich

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung

0 °C bis +40 °C; maximal 20 K/Stunde schwankend

Zulässige Luftfeuchte im Betrieb

15 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung

Zulässige Luftfeuchte bei Transport und Lagerung

15 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung

Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb

Schutzart

IP 69X

Schmierung

Fett; Wartungsfrei

Drehrichtung

Antriebsseite und Abtriebsseite gleichsinnig