SP180 MC

Mechanische Daten

1-stufig

  • Übersetzung

3

4

5

7

8

10

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

98,5

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 62

  • Lebensdauer Lh [h]

> 30000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

34

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • M = 48 mm

58,50

41,60

35,60

30

26,90

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

289

492

379

469

465

488

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

700

880

700

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

2640

2750

2640

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

3000

3500

4500

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

4500

6000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

8,80

7,40

6

4,40

3,20

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 4/Reduziert ≤ 2

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

175

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

14150

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

15400

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

1600

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

  • Übersetzung

16

20

25

28

32

35

40

50

64

70

100

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

94

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 58

  • Lebensdauer Lh [h]

> 30000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

36

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • K = 38 mm

13,50

12

11,70

10,60

10,40

9,74

9,68

5,45

9,63

9,60

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

696

704

560

704

560

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

880

700

880

700

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

2750

2640

2750

2640

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

4500

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

6000

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

2,20

2,30

1,80

1,70

1,40

1,20

0,95

1

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 6/Reduziert ≤ 4

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

175

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

14150

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

15400

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

1600

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben