SP100 MF

Mechanische Daten

1-stufig

  • Übersetzung

3

4

5

7

8

10

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

97

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 58

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

7,7

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • E = 19

3,29

2,35

1,92

1,60

1,38

  • G = 24

3,99

3,04

2,61

2,29

2,07

  • H = 28

3,59

2,65

2,22

1,90

1,68

  • K = 38

11,1

10,1

9,68

9,36

9,14

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

131

171

169

166

174

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

282

378

282

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

500

625

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

2500

2800

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

5500

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

3,10

2,40

2,10

1,30

1

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 3/Reduziert ≤ 1

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

31

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

5650

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

6600

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

487

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

  • Übersetzung

16

20

25

28

32

35

40

50

64

70

100

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

94

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 56

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

7,9

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • C = 14 mm

0,64

0,54

0,52

0,43

0,38

0,54

0,37

  • E = 19 mm

0,81

0,70

0,68

0,60

0,43

0,59

0,55

0,54

0,38

0,54

  • G = 24 mm

2,18

2,07

2,05

1,97

1,96

1,92

1,91

  • H = 28 mm

1,98

1,90

1,88

1,81

1,80

1,76

1,75

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

243

259

257

277

243

277

207

277

207

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

347

259

347

259

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

625

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

3100

3500

4200

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

6500

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

1

0,93

0,85

0,77

0,86

0,54

0,46

0,39

0,37

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 5/Reduziert ≤ 3

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

31

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

5650

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

6600

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

487

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben