SP060 MF

Mechanische Daten

1-stufig

  • Übersetzung

3

4

5

7

8

10

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

97

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 58

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

1,9

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • B = 11 mm

0,21

0,15

0,12

0,10

0,09

  • C = 14 mm

0,28

0,22

0,20

0,18

0,16

  • E = 19 mm

0,61

0,55

0,52

0,50

0,49

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

21

27

26

27

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

36

50

38

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

96

109

100

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

3300

4000

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

7500

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

0,68

0,52

0,48

0,34

0,32

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 4/Reduziert ≤ 2

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

3,5

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

2400

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

2800

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

152

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben

Mechanische Daten

2-stufig

  • Übersetzung

16

20

25

28

32

35

40

50

64

70

100

  • Wirkungsgrad bei Volllast ƞ [%]

94

  • Laufgeräusch LPA [dB]
  • Bei n1 = 3000 rpm ohne Last

≤ 57

  • Lebensdauer Lh [h]

> 20000

  • Gewicht [kg]
  • Abhängig vom Klemmnabendurchmesser und gewählter Adapterplatte

2

Massenträgheitsmoment J1 [kgcm²]

  • Bezogen auf den Antrieb
  • Buchstaben = Angabe des Klemmnabendurchmessers
  • B = 11 mm

0,077

0,069

0,061

0,057

0,056

  • C = 14 mm

0,17

0,16

0,15

Drehmomente und Drehzahlen

  • Nenndrehmoment am Abtrieb T2N [Nm]
  • Bei n1N

38

40

38

40

31

40

31

  • Maximales Beschleunigungsmoment T2B [Nm]
  • Maximal 1000 Zyklen pro Stunde

50

38

50

38

  • NOT-AUS-Moment T2Not [Nm]
  • 1000-mal während der Getriebelebensdauer möglich

109

100

  • Zulässige mittlere Antriebsdrehzahl n1N [min-1]

4400

4800

5500

  • Maximale Antriebsdrehzahl n1Max [min-1]

8500

  • Leerlaufdrehmoment T012 [Nm]
  • Bezogen auf den Antrieb

0,28

0,25

0,23

0,22

0,24

0,20

0,19

0,17

0,18

Torsion und Kräfte

  • Maximales Verdrehspiel jt [arcmin]

Standard ≤ 6/Reduziert ≤ 4

  • Maximale Verdrehsteifigkeit Ct21 [arcmin]

3,5

  • Maximale Axialkraft F2AMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

2400

  • Maximale Querkraft F2QMax [N]
  • Bezogen auf Wellenmitte am Abtrieb

2800

  • Maximales Kippmoment M2Max [Nm]

152

Temperatur [°C]

  • Maximale Gehäusetemperatur

+ 90

  • Umgebungstemperatur

-15 bis +40

Gehäuse

  • Eigenschaften

Wärmebehandelter Stahl

  • Farbton

Dunkelgrau; RAL 7016

  • Dichtung

Abgedichtete Lagerscheiben