Beseitigung von Störungen
Ein verändertes Betriebsverhalten kann Anzeichen für eine bereits bestehende Beschädigung des Getriebes sein, bzw. eine Beschädigung des Getriebes verursachen.
- Nehmen Sie das Getriebe erst nach Beseitigung der Fehlerursache wieder in Betrieb.
Das Beheben von Störungen darf nur von dafür ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.
Fehler | Mögliche Ursache | Abhilfe |
---|---|---|
Erhöhte Betriebstemperatur | Das Getriebe ist für den Einsatzzweck nicht geeignet. | Überprüfen Sie die technischen Daten. |
Motor erwärmt das Getriebe. | Überprüfen Sie die Beschaltung des Motors. | |
Sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung. | ||
Wechseln Sie den Motor. | ||
Das Getriebe ist lastseitig nicht ordnungsgemäß an einen ausreichend großen Flansch zur Ableitung der Wärme montiert. | Sorgen Sie für eine ausreichende Wärmeabfuhr. | |
Erhöhte Betriebsgeräusche | Verspannter Motorenanbau | Nehmen Sie Kontakt mit unserem Service auf. |
Lagerschaden | ||
Verzahnungsschaden | ||
Zahnriemenspannung zu groß | ||
Schmierstoffverlust | Schmierstoffmenge zu hoch | Wischen Sie den austretenden Schmierstoff ab und beobachten Sie das Getriebe weiterhin. Der Schmierstoffaustritt muss nach kurzer Zeit aufhören. |
Undichtigkeiten | Nehmen Sie Kontakt mit unseren Service auf. |